{"product":{"productId":"agid.35407","price":2.19,"name":"Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes, forma B"},"currency":"EUR"}
Descrição
Material
Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco.
Indicação
Os adaptadores para hastes são usados para conectar hastes redondas e planas com alavancas giratórias. Os adaptadores e a combinação de alavanca giratória e hastes criam um sistema de travamento de 2 ou 3 pontos que pode ser usado para proteger armários de distribuição, por exemplo.
Acessórios
05569 Lingueta para fechos lingueta de aço.
05601-05 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
05601-12 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
05601-21 Hastes planas de aço para alavanca giratória.
05601-22 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
05601-05 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
05601-12 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
05601-21 Hastes planas de aço para alavanca giratória.
05601-22 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.