text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Buchas de zinco.
Indicação
As buchas para linguetas são usadas para conectar as alavancas giratórias e as linguetas. Com a ajuda das buchas e em combinação com o adaptador para linguetas de parafuso rotativo 05601-10, o adaptador para hastes redondas 05601-05 ou a trava de haste para hastes planas, é criado um sistema de travamento de 1 ou 3 pontos, que pode ser usado para proteger armários de distribuição, por exemplo.

A forma A é adequada para o adaptador 05601-10 para linguetas de plástico ou zinco.
A forma B é adequada para a trava de haste 05601-22 de plástico ou zinco para hastes planas.
Acessórios
05569 Lingueta para fechos lingueta de aço.
05570 Lingueta para fechos lingueta de aço.
05601-10 Adaptador para linguetas de plástico ou zinco.
05601-22 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
05601-05 Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram