Guia para barras planas poliamida preto RAL 9005 05601-30-415
Unidade de venda
1,83 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Guia
Versão 1
para barras planas
Material
do corpo
básico
poliamida
Cor
do corpo
básico
preto RAL 9005
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincada
B=Largura
22,5
D=Diâmetro
M6
H=Altura
22
L=Comprimento
26
SW=Aberturas de chaves
10
B1
14,6
H1
3,8
H2
10,5
H3
8
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
Guias de plástico.
Versão
Plástico preto.
Indicação
As guias plásticas para hastes planas são necessárias para garantir a guia suave das hastes planas (05601-21) no armário de distribuição.
Acessórios
05601-21 Hastes planas de aço para alavanca giratória.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.