text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Haste plana
Versão 1
com rolo de avanço
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
Material dos componentes
poliamida
B=Largura
14
D=Diâmetro
5,5
H=Altura
15
L=Comprimento
1000
B1
4,3
B2
3
Curso S
24
H1
14
H2
25
L1
7,5
L2
105
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
Hastes planas de aço.
Versão
Aço zincado.
Indicação
As hastes planas de aço são usadas em conjunto com alavancas giratórias para travar um armário de distribuição. As barras redondas podem ser usadas em um sistema de travamento de 2 ou 3 pontos.
Acessórios
05600-01 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem redondo, espaçamento do furo de montagem 105/130 mm, com cobertura
05600-06 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem redondo, espaçamento do furo de montagem 95 mm, com cobertura
05600-02 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x50x50 mm, com cobertura, com ou sem perfil de meio cilindro.
05600-03 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x55x50 mm, com cobertura.
05600-04 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x50x50 mm, com perfil de meio cilindro.
05600-05 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x50x50 mm, com ou sem cobertura.
05601-22 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought