{"product":{"productId":"agid.35209","price":3.59,"name":"Hastes redondas de aço para alavanca giratória forma B"},"currency":"EUR"}
Descrição
Material
Hastes redondas de aço.
Versão
Aço zincado.
Indicação
As hastes redondas de aço são usadas em conjunto com alavancas giratórias para travar um armário de distribuição. As barras redondas podem ser usadas em um sistema de travamento de 2 ou 3 pontos.
Acessórios
05600-01 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem redondo, espaçamento do furo de montagem 105/130 mm, com cobertura
05600-06 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem redondo, espaçamento do furo de montagem 95 mm, com cobertura
05600-02 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x50x50 mm, com cobertura, com ou sem perfil de meio cilindro.
05600-03 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x55x50 mm, com cobertura.
05600-04 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x50x50 mm, com perfil de meio cilindro.
05600-05 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x50x50 mm, com ou sem cobertura.
05601-05 Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para barras.
05601-20 Cabeça de zinco para hastes redondas.
05601-13 Guias de plástico para hastes redondas.
05601-14 Batentes de plástico para hastes redondas.
05600-06 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem redondo, espaçamento do furo de montagem 95 mm, com cobertura
05600-02 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x50x50 mm, com cobertura, com ou sem perfil de meio cilindro.
05600-03 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x55x50 mm, com cobertura.
05600-04 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x50x50 mm, com perfil de meio cilindro.
05600-05 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x50x50 mm, com ou sem cobertura.
05601-05 Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para barras.
05601-20 Cabeça de zinco para hastes redondas.
05601-13 Guias de plástico para hastes redondas.
05601-14 Batentes de plástico para hastes redondas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.