text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Meio cilindro em latão, zinco ou plástico.
Versão
Zinco niquelado.
Indicação
Os meio cilindros podem ser usados em combinação com as alavancas giratórias. Os meio cilindros são instalados nas alavancas giratórias e são usados para travar um armário de distribuição, por exemplo. O cilindro de fechadura é um meio cilindro que só pode ser travado de um lado (externo).

Forma A: os meio cilindros Forma A são fornecidos com duas chaves. Os fechos são chaveados separadamente, ou seja, cada fecho só pode ser aberto com as duas chaves fornecidas.

Forma B: os meio cilindros Forma B são fornecidos com duas chaves. As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave (fechadura 1333).

Forma C: meio cilindro com atuador de palheta dupla de 3 mm.

Forma D: meio cilindro com atuador de palheta dupla de 5 mm.

Forma E: meio cilindro com atuador de 6 mm de perfil quadrado.

Forma F: meio cilindro com atuador de 7 mm de perfil quadrado.

Forma G: meio cilindro com atuador de 8 mm de perfil quadrado.

Forma H: meio cilindro com atuador triangular de 6 mm.

Forma I: meio cilindro com atuador triangular de 10 mm.

Forma J: meio cilindro com atuador triangular de 7 mm.

Forma K: meio cilindro com atuador triangular de 8 mm.

Forma L: meio cilindro com fenda.

Forma M: inserto de forma.

Forma N: inserto de forma com travamento automático.
Acessórios
05600-01 Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil.
05600-02 Alavanca giratória de plástico.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram