Bar lock for flat bars polyamide 05601-22-0348
Unidade de venda
€8.42
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trava de haste
Versão 1
para barras planas
Material
do corpo
básico
poliamida
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincada
B=Largura
3
D=Diâmetro
5
H=Altura
24
L=Comprimento
348
B1
28,5
B2
18
Curso
S
24
D1
17
D2
4,4
H1
22
H2
14
L1
124
L2
224
L3
50
L4
8
L5
38
L6
54
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
Bar locks zinc or plastic.
Note
Bar locks for flat bars are mounted in combination with swivel grips to securely lock e.g. switch cabinets. Both 2-point or 3-point locking can be realised.
*Dimension A results from the combination of the swivel grip,
bar lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
*Dimension A results from the combination of the swivel grip,
bar lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Drawing reference
1) 3-Punkt Verriegelungssystem
2) Zungen 05569
3) Stangenschloss
4) Schwenkhebel
2) Zungen 05569
3) Stangenschloss
4) Schwenkhebel
Accessory
05600-02, 05600-03, 05600-04 and 05600-05 swivel grip plastic.
05601-11 Bushes for tongues, zinc.
05569 Tongue for quarter-turn lock, steel.
05601-11 Bushes for tongues, zinc.
05569 Tongue for quarter-turn lock, steel.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.