text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Bar lock
Version 1
for flat bars
Main material
zinc
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
B=Width
3
D=diameter
5
H=Height
24
L=Length
348
B1
28,5
B2
18
D1
17
D2
4,4
H1
22
H2
14
L1
124
L2
224
L3
50
L4
8
L5
38
L6
54
Travel S
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
Travas de haste de zinco ou plástico.
Indicação
Travas de haste para hastes planas são instaladas em conjunto com alavancas giratórias para, por exemplo, fechar com segurança um armário de distribuição. Os sistemas de travamento de 2 pontos e de 3 pontos podem ser realizados.

*A medida A resulta da combinação da alavanca giratória,
trava de haste e lingueta e é exibida nas linguetas compatíveis.
Indicação de desenho
-
Acessórios
05600-02, 05600-03, 05600-04 e 05600-05 alavanca giratória em plástico.
05601-11 buchas para linguetas em zinco.
05569 lingueta para chave fecho em aço.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram