Contra-gancho for latch aço inoxidável bright 05526-91420142
- Aço ou aço inoxidável
- Resistente a vibrações
- Aparafusável
- Rebitável
Sales unit
0,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Catch plate
Version 1
for latch
Version 2
with bracket
Form
A
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Retaining
force
F1 N
250
for Art. No.
05526 / 05331
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
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
zincado, passivado com filme espesso e selado com Top Coat.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Acessórios
Engate 05526.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.