Contra-gancho para fecho de engate aço peça zincada, passivada com uma espessa camada e impermeabilizada com Top Coat 05526-91420141
- Aço ou aço inoxidável
- Resistente a vibrações
- Aparafusável
- Rebitável
Unidade de venda
0,13 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Contra-gancho
Versão 1
para fecho de engate
Versão 2
com alça
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça zincada, passivada com uma espessa camada e impermeabilizada com Top Coat
Força de
retenção
F1 N
250
para número de artigo
05526 / 05331
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
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
zincado, passivado com filme espesso e selado com Top Coat.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Acessórios
Engate 05526.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.