{"product":{"productId":"agid.35467","price":9.32,"name":"Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado, forma A"},"currency":"EUR"}
- Resistente a vibrações
- Aparafusável
- Rebitável
Descrição
Material
Aço.
Versão
zincado, passivado na cor azul.
Acessórios
Engate 05560.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.