{"product":{"productId":"agid.35463","price":0.58,"name":"Contragancho para fechos de engate com manilha de chapa metálica de até 1000 N, ajustável, versão curta, forma B"},"currency":"EUR"}
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Acessórios
Engate 05540.
Engate 05542.
Engate 05542.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.