text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Contra-gancho
Versão 1
para fecho de engate
Versão 2
com alça
Forma
A
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
com polimento eletrolítico
Chave de aço
1.4301
UNSPSC Code
31162800
para número de artigo
05536-10, 05537-05
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
Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Acessórios
Fecho de engate 05536-10.
Fecho de engate 05537-05.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram