Catch plate for latch steel galvanised 05536-10-9150241
Unidade de venda
0,43 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Contra-gancho
Versão 1
para fecho de engate
Versão 2
com alça
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
UNSPSC Code
31162800
para número de artigo
05536-10, 05537-05
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
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Acessórios
Fecho de engate 05536-10.
Fecho de engate 05537-05.
Fecho de engate 05537-05.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.