Contra-gancho para fecho de engate aço inoxidável superfície sem tratamento 05525-9143112
Unidade de venda
0,54 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Contra-gancho
Versão 1
para fecho de engate
Versão 2
com alça de fixação
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
Chave de aço
1.4301
UNSPSC Code
31162800
para número de artigo
05525-1430702
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
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Acessórios
Engate 05525.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.