text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Tongue
Version 1
with stop
Version 2
offset downwards
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
A by H=18
22
A by H=30
34
A by H=36
40
A by H=50
54
A by H=60
64
A with H=40
44
B=Width
19
L=tongue length
45
B1
8,1
Steel code
1.4301
Suitable for
05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
Suitable for
K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452
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
Aço inoxidável 1.4301.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
*Dimensão A em mm para o comprimento da carcaça H = 18 mm, H = 30 mm, H = 36 mm, H = 40 mm, H = 50 mm e H = 60 mm.
Acessórios
Fechos lingueta em aço inoxidável, versão pequena 05566-03.
Fechos lingueta em aço inoxidável, versão longa 05566-04.
Fechos lingueta em aço inoxidável, versão pequena 05566-05.
Fechos lingueta com travamento e em aço inoxidável 05566-06.
Fechos lingueta em aço inoxidável com manípulo de comando 05571-02.
Fechos lingueta com trava de segurança em aço inoxidável 05578-02.
Fechos lingueta em aço inoxidável com maçaneta T 05593-01.
Fechos lingueta em aço inoxidável com maçaneta T Hygienic DESIGN 05593-04.
Fechos lingueta em aço inoxidável com maçaneta L 05594-02.
Fechos lingueta em aço inoxidável Hygienic DESIGN 05595-01.
Fechos lingueta em aço inoxidável Hygienic DESIGN 05595-02.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought