Lingueta com batente aço inoxidável superfície sem tratamento 05566-07-45260
Unidade de venda
2,82 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Lingueta
Versão 1
com batente
Versão 2
acotovelado para baixo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
A com H=18
26
A com H=30
38
A com H=36
44
A com H=40
48
A com H=50
58
A com H=60
68
B=Largura
19
L=Comprimento da lingueta
45
B1
8,1
Chave de aço
1.4301
adequado para fecho lingueta KIPP
K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452
adequado para fecho lingueta norelem
05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
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
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
*Dimensão A em mm para o comprimento da carcaça H = 18 mm, H = 30 mm, H = 36 mm, H = 40 mm, H = 50 mm e H = 60 mm.
Acessórios
Fechos lingueta em aço inoxidável, versão pequena 05566-03.
Fechos lingueta em aço inoxidável, versão longa 05566-04.
Fechos lingueta em aço inoxidável, versão pequena 05566-05.
Fechos lingueta com travamento e em aço inoxidável 05566-06.
Fechos lingueta em aço inoxidável com manípulo de comando 05571-02.
Fechos lingueta com trava de segurança em aço inoxidável 05578-02.
Fechos lingueta em aço inoxidável com maçaneta T 05593-01.
Fechos lingueta em aço inoxidável com maçaneta T Hygienic DESIGN 05593-04.
Fechos lingueta em aço inoxidável com maçaneta L 05594-02.
Fechos lingueta em aço inoxidável Hygienic DESIGN 05595-01.
Fechos lingueta em aço inoxidável Hygienic DESIGN 05595-02.
Fechos lingueta em aço inoxidável, versão longa 05566-04.
Fechos lingueta em aço inoxidável, versão pequena 05566-05.
Fechos lingueta com travamento e em aço inoxidável 05566-06.
Fechos lingueta em aço inoxidável com manípulo de comando 05571-02.
Fechos lingueta com trava de segurança em aço inoxidável 05578-02.
Fechos lingueta em aço inoxidável com maçaneta T 05593-01.
Fechos lingueta em aço inoxidável com maçaneta T Hygienic DESIGN 05593-04.
Fechos lingueta em aço inoxidável com maçaneta L 05594-02.
Fechos lingueta em aço inoxidável Hygienic DESIGN 05595-01.
Fechos lingueta em aço inoxidável Hygienic DESIGN 05595-02.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.