text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Lingueta
Versão 1
com batente
Versão 2
acotovelado para baixo
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
A com H = 24
30
A com H=18
24
B=Largura
19,5
L=Comprimento da lingueta
45
B1
8,1
adequado para fecho lingueta KIPP
K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111
adequado para fecho lingueta norelem
05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
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
Aço inoxidável 1.4301.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
*O valor A em mm para comprimento da carcaça H=18 mm, H=24 mm.
O comprimento da carcaça H nas alavancas giratórias é composto pela alavanca giratória e adaptador ou pela alavanca giratória e trava de haste.
Indicação de desenho
1) Quarter-turn lock
2) Swivel grip
Acessórios
Chave fecho em aço inoxidável 05587.
Chave fecho com travamento em aço inoxidável 05588.
Chave fecho em aço inoxidável com manípulo de comando 05589.
Chave fecho em aço inoxidável com manípulo em T 05593.
Chave fecho em aço inoxidável com manípulo em L 05594.
Chave fecho em aço inoxidável para setor de higiene 05595.
Alavanca giratória 05600-01.
Alavanca giratória 05600-02.
Alavanca giratória 05600-03.
Alavanca giratória 05600-04.
Alavanca giratória 05600-05.
Alavanca giratória 05600-06

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram