text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Lingueta
Versão 1
com batente
Versão 2
acotovelado para cima
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
A com H=18
16
A com H=30
28
A com H=50
48
B=Largura
19
L=Comprimento da lingueta
35
B1
8,1
adequado para fecho lingueta KIPP
K2216, K2217
adequado para fecho lingueta norelem
05564-10, 05564-14
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
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
*A em mm para o comprimento da carcaça H = 18 mm, H = 30 mm e H = 50 mm.
Acessórios
Fecho lingueta de zinco, com travamento 05564-10.
Fecho lingueta de zinco, com travamento, versão longa 05564-14.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram