Lingueta com batente aço zincada 05564-15-14524
Unidade de venda
1,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Lingueta
Versão 1
com batente
Versão 2
acotovelado para baixo
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
A com H=18
24
A com H=30
36
A com H=50
56
B=Largura
19
L=Comprimento da lingueta
45
B1
8,1
adequado para fecho lingueta KIPP
K2216, K2217
adequado para fecho lingueta norelem
05564-10, 05564-14
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
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
*A em mm para o comprimento da carcaça H = 18 mm, H = 30 mm e H = 50 mm.
Acessórios
Fecho lingueta de zinco, com travamento 05564-10.
Fecho lingueta de zinco, com travamento, versão longa 05564-14.
Fecho lingueta de zinco, com travamento, versão longa 05564-14.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.