text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Lingueta
Versão 1
com batente
Versão 2
acotovelado para baixo
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
A com H=18
26
A com H=30
38
A com H=50
58
B=Largura
19
L=Comprimento da lingueta
45
B1
8,1
Suitable for
05564-10, 05564-14
Suitable for
K2216, K2217
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
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
*A em mm para o comprimento da carcaça H = 18 mm, H = 30 mm e H = 50 mm.
Acessórios
Fecho lingueta de zinco, com travamento 05564-10.
Fecho lingueta de zinco, com travamento, versão longa 05564-14.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram