text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Tongue
Version 1
with stop
Version 2
offset downwards
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
A by H=18
38
A by H=30
50
A by H=50
70
B=Width
19
L=tongue length
45
B1
8,1
Suitable for
05564-10, 05564-14
Suitable for
K2216, K2217
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
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
*A em mm para o comprimento da carcaça H = 18 mm, H = 30 mm e H = 50 mm.
Acessórios
Fecho lingueta de zinco, com travamento 05564-10.
Fecho lingueta de zinco, com travamento, versão longa 05564-14.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram