text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Lingueta
Versão 1
sem batente
Versão 2
acotovelado para baixo
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
A com H = 26,1
36,1
B=Largura
19,5
L=Comprimento da lingueta
45
B1
8,1
Chave de aço
1.4301
UNSPSC Code
31161544
adequado para fecho lingueta KIPP
K2219
adequado para fecho lingueta norelem
05578-10
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
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
*A em mm com comprimento de carcaça H = 26,1 mm.
Acessórios
Fecho lingueta de zinco, brigada de incêndio DIN 14925 05578-10.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram