Lingueta sem batente aço inoxidável A2 superfície sem tratamento 05578-12-145X461
Unidade de venda
2,55 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Lingueta
Versão 1
sem batente
Versão 2
acotovelado para baixo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A2
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
A com H = 26,1
46,1
B=Largura
19,5
L=Comprimento da lingueta
45
B1
8,1
Chave de aço
1.4301
UNSPSC Code
31161544
adequado para fecho lingueta KIPP
K2219
adequado para fecho lingueta norelem
05578-10
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
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
*A em mm com comprimento de carcaça H = 26,1 mm.
Acessórios
Fecho lingueta de zinco, brigada de incêndio DIN 14925 05578-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.