Lingueta sem batente aço zincada 05570-145X140
- Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer fecho lingueta
Unidade de venda
0,71 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Lingueta
Versão 1
sem batente
Versão 2
acotovelado para cima
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
A com H = 26,1
22,1
A com H = 35,5
31,5
A com H=18
14
B=Largura
19,5
L=Comprimento da lingueta
45
B1
8,1
adequado para fecho lingueta KIPP
K2219, K2411
adequado para fecho lingueta norelem
05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
A* em mm com comprimento de carcaça H = 18, H = 26,1 ou H = 35,5 mm.
Acessórios
Fechos lingueta 05566.
Fechos lingueta com manípulo de comando 05571.
Fechos lingueta de compressão 05574.
Fechos lingueta de compressão com altura de lingueta regulável 05575.
Fecho lingueta de zinco, brigada de incêndio DIN 14925 05578-10.
Fechos lingueta com manípulo de comando 05571.
Fechos lingueta de compressão 05574.
Fechos lingueta de compressão com altura de lingueta regulável 05575.
Fecho lingueta de zinco, brigada de incêndio DIN 14925 05578-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.