Lingueta sem batente aço zincada 05563-0124X075
- Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer fecho lingueta
Sales unit
0,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Lingueta
Versão 1
sem batente
Versão 2
acotovelado para cima
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
A com H = 13,5
7,5
B=Largura
12
L=Comprimento da lingueta
24
B1
6,1
adequado para fecho lingueta KIPP
K2410
adequado para fecho lingueta norelem
05561, 05562
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
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
*Dimensão A em mm para o comprimento da carcaça H=13,5 mm.
Acessórios
Fechos lingueta versão compacta 05561.
Fechos lingueta, versão compacta com manopla de comando 05562.
Fechos lingueta, versão compacta com manopla de comando 05562.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.