Lingueta sem batente aço zincada 05563-0124X135
- Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer fecho lingueta
Unidade de venda
0,60 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Lingueta
Versão 1
sem batente
Versão 2
reta, reto
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
A com H = 13,5
13,5
B=Largura
12
L=Comprimento da lingueta
24
B1
6,1
adequado para fecho lingueta KIPP
K2410
adequado para fecho lingueta norelem
05561, 05562
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
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
*Dimensão A em mm para o comprimento da carcaça H=13,5 mm.
Acessórios
Fechos lingueta versão compacta 05561.
Fechos lingueta, versão compacta com manopla de comando 05562.
Fechos lingueta, versão compacta com manopla de comando 05562.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.