text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Tongue
Version 1
without stop
Version 2
offset downwards
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
A by H=13,5
19,5
B=Width
12
L=tongue length
24
B1
6,1
Suitable for
05561, 05562
Suitable for
K2410
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
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
*Dimensão A em mm para o comprimento da carcaça H=13,5 mm.
Acessórios
Fechos lingueta versão compacta 05561.
Fechos lingueta, versão compacta com manopla de comando 05562.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram