Denominação
Cantoneira de fixação
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço
A1=Comprimento
43
B1=Largura
37
A
18
A2
12,5
B
15
B2
13,5
B3
29,5
D
5,3
S
2
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada e passivada.
Indicação de desenho
1) Fixe o grampo nesta superfície
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.