text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cantoneira de fixação
Forma
C
Material do corpo básico
aço
A1=Comprimento
76
B1=Largura
62
A
44
A2
16
B
32
B2
21
B3
66
D
8,5
S
4
UNSPSC Code
31162800
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
Aço.
Versão
peça zincada e passivada.
Indicação de desenho
1) Fixe o grampo nesta superfície
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram