text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cantoneira de fixação
Material do corpo básico
aço
A1=Comprimento
54
B1=Largura
41,5
A
25,4
A2
14,2
B
19
B2
12,7
B3
44,5
D
5,5
S
3
UNSPSC Code
31162800
para grampos rápidos
05715-0250, 05716-0250, 057
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada e passivada.
Indicação de desenho
1) Fixe o grampo nesta superfície
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought