Cantoneira de fixação aço 05880-06
- Acessórios para grampos de fixação rápida
- Possibilidades de montagem variáveis
Unidade de venda
4,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira de fixação
Material
do corpo
básico
aço
A1=Comprimento
76
B1=Largura
62
A
44
A2
16
B
32
B2
21
B3
66
D
8,6
S
4
UNSPSC Code
31162800
para
grampos rápidos
K0058.0350, K0058.0450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada e passivada.
Indicação de desenho
1) Fixe o grampo nesta superfície
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.