Ponteira rígido aço inoxidável 05885-01-106040
Unidade de venda
2,15 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Ponteira
Versão 1
rígido
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
M=Ponteira
M6
L
40
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Poliamida, aço ou aço inoxidável.
Versão
Fuso e porcas zincados.
05885-01-204020 em nylon.
05885-01-204020 em nylon.
Indicação
O eixo de aperto 05885-01-204020 é fornecido com uma porca.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.