text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fuso de pressão com mola
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro da ponteira
M8x60
A
12
C máx.
30
C mín.
9
F máx. N
25
L
65,5
L1
16
UNSPSC Code
31161508
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
Parafuso e placas de aperto em aço.
Porca em aço.
Mola em arame de mola cl. C.
Versão
Parafuso e placas de aperto zincados.
Porca brunida.
Indicação
Aplicável com os itens 05020, 05040, 05060, 05120 e 05130.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought