Fuso de pressão com mola aço 05220-10
- Adequado para vários grampos rápidos
Unidade de venda
8,38 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fuso de pressão com mola
Material
do corpo
básico
aço
D=Diâmetro da ponteira
M10x80
A
15
C
máx.
35
C
mín.
14
F
máx. N
35
L
87,5
L1
20,5
UNSPSC Code
31161508
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
Parafuso e placas de aperto em aço.
Porca em aço.
Mola em arame de mola cl. C.
Porca em aço.
Mola em arame de mola cl. C.
Versão
Parafuso e placas de aperto zincados.
Porca brunida.
Porca brunida.
Indicação
Aplicável com os itens 05020, 05040, 05060, 05120 e 05130.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.