Parafuso de pressão aço 05260-081
- Acessórios para grampos de fixação rápida
- Para superfícies sensíveis
Unidade de venda
4,59 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso de pressão
Material
do corpo
básico
aço
Material
dos componentes
neoprene
D=Rosca
M8 x 26
H=Comprimento
43
D1
19
D2
12
F
máx. N
750
H1
17
S
máx.
3
UNSPSC Code
31162800
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
Parafuso em aço,
Ponta protetora em neoprene.
Ponta protetora em neoprene.
Versão
Peça de neoprene na parte da rosca moldada por injeção.
Parafuso com revestimento em cobre.
Parafuso com revestimento em cobre.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.