text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Sensores de monitoramento de condição com suporte servem para detecção do estado de acionamento dos grampos rápidos.
O sensor reconhece se o grampo se encontra em estado aberto ou fechado, possibilitando o processamento eletrônico desta informação.
O sensor é fixado no grampo por meio de um suporte.
Material
Aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O sensor de condição e suporte são fornecidos desmontados.
Dados técnicos
Sensor indutivo:
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: 100 mA
Distância de operação: 0,8 mm
Frequência de chaveamento: 5000 Hz
Resistência a curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo 0,3 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
Aprovação: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Montagem
O sensor de monitoramento de condição é fixado sobre as porcas no suporte e ajustado na medida L1.
O suporte é fixado com os parafusos do grampo de fixação rápida sobre os furos passantes entre o pedestal e a superfície de montagem.
O fino ajuste do ponto de comutação ocorre na montagem do grampo.
O procedimento detalhado se encontra na instrução de montagem.
Segurança
Sensores de monitoramento de condição não são adequados para utilização como dispositivos de segurança para proteção de pessoas.
Indicação de desenho
1) Display de LED

BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Acessórios
05900
10451
80140
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram