text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Alavanca giratória de plástico.
Indicação
A alavanca giratória de plástico é uma solução inovadora e ergonômica, desenvolvida especialmente para a operação de painéis elétricos e controles. Com seu design robusto e materiais de alta qualidade, esta alavanca giratória oferece tanto funcionalidade quanto durabilidade.

Os furos de montagem seguem os espaçamentos padrão de mercado 50x55x50.

A alavanca giratória pode ser combinada com outros produtos para construção de armários de distribuição, formando um sistema de travamento de 1, 2 ou 3 pontos (veja a indicação técnica). Para conectar a alavanca giratória com o acessório correspondente (adaptador 05601-10 ou trava de haste 05601-22), é necessária a bucha 05601-11.

Na forma A, sempre é necessário um adaptador 05601-10.
Na forma B, sempre é necessária uma trava de haste 05601-22.

Os parafusos de fixação necessários para a montagem da alavanca giratória e dos acessórios estão incluídos no fornecimento.


O perfil de meio cilindro para alavanca giratória (05601) deve ser solicitado separadamente.

*A medida A resulta da combinação entre a alavanca giratória e a lingueta, sendo exibida nas linguetas correspondentes.
Indicação de desenho
1) Furos de montagem
2) Espessura máxima da chapa: 2,5 mm
3) Sistema de travamento de 1 ponto
4) Sistema de travamento de 3 pontos
5) Lingueta 05569
6) Alavanca giratória
7) Adaptador para linguetas em plástico ou zinco 05601-10
8) Fechaduras de barra em zinco ou plástico para hastes planas 05601-22
Acessórios
05601 Meio cilindro para alavanca giratória.
05569 Lingueta para fechos lingueta de aço.
05601-05 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
05601-11 Bucha para linguetas de zinco.
05601-12 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
05601-13 Guias de plástico para hastes redonda.
05601-20 Cabeça de zinco para hastes redondas.
05601-14 Batentes de plástico para hastes redondas.
05601-22 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
05601-21 Hastes planas de aço para alavanca giratória.
05601-10 Adaptador para linguetas de plástico ou zinco.

Outros clientes também compraram