text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fecho lingueta de compressão
Versão 1
regulável
Tipo da forma
com travamento
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
zinco
Cor dos componentes
banhado a cromo
B=Largura
110
H=Altura
80
L=Comprimento
128
B1
97
B2
76,3
D
18
D1
10
D2
M5
D3
5,5
H1 máx.
60
H1 mín.
10
H2
12,8
H3
10,4
L1
37
L2
40
L3
70
L4
105
L5
72
L6
82
L7
4
UNSPSC Code
31162800
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
Os fechos de compressão são usados principalmente em portas, tampas, coberturas e carcaças em que é necessária uma pressão de contato maior do selo para fechar componentes sob pressão.
O curso de ajuste cria uma força de aperto que pressiona as vedações entre si. Como resultado, eles são altamente resistentes a vibrações, poeira e/ou água.Como resultado, eles são altamente resistentes a vibrações, poeira e/ou água.
Material
Carcaça de poliamida termoplástica reforçada com fibra de vidro.
Manípulo e trava em zamak.
Versão
Carcaça preta.
Manípulo preto ou cromado.
Indicação
Curso de ajuste H1 ajustável entre 10 mm e 60 mm.

Espessura máxima da folha da porta: 9 mm.
O curso de ajuste é de 5 mm.

Protegido contra água e poeira pela vedação da caixa.

O fechamento é por fechos iguais, ou seja, cada fecho pode ser aberto com a mesma chave.

Há um furo D1 no manípulo em T e na carcaça para a inserção adicional de um cadeado.
Modo de operação
Use uma chave inglesa para destravar o fecho. Ao abrir o manípulo em T, é liberada a força de aperto para que a porta possa ser aberta girando o manípulo 90° (esquerda ou direita).
Girar o manípulo em T 90° novamente retorna a trava para a posição travada. A força de aperto é criada girando-se o manípulo em T e a trava é pressionada contra a estrutura.
O fecho pode ser protegido com a chave ou com um cadeado adicional.
Aplicação
- Engenharia mecânica
- Armários de distribuição
- Construção de veículos
- Equipamentos de laboratório
- Indústria de embalagens
Montagem
1. Faça o corte de montagem de acordo com o esboço.
2. Insira o fecho na abertura de instalação pela frente.
3. Fixação pela parte traseira usando porcas.
Fornecimento
As porcas para parafusos de fixação injetados e 2 chaves inglesas estão incluídas no escopo de entrega.
Indicação de desenho
1) Corte de montagem
2) Vedação
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought