{"product":{"productId":"agid.36884","price":7.67,"name":"Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com grampo de mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com grampo de mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos, forma A
a partir de
7,67 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com grampo de mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos, forma B
a partir de
10,88 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Indicação
Fechos de engate com grampos de mola para suportar e fechar com segurança tampas, tampas de contêineres, painéis de máquinas e similares. Por excederem o ponto morto, são resistentes à vibração.
A força de fixação é aplicada por meio da tensão de um grampo de mola.
Com a ajuda do furo D2, os fechos de engate podem ser protegidos contra afrouxamento ou vedação não intencionais.
Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.
Solicite os contraganchos separadamente.
A força de fixação F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contragancho.
A força de fixação é aplicada por meio da tensão de um grampo de mola.
Com a ajuda do furo D2, os fechos de engate podem ser protegidos contra afrouxamento ou vedação não intencionais.
Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.
Solicite os contraganchos separadamente.
A força de fixação F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contragancho.
Acessórios
Para 05537-1430841 contragancho 05537-9143161.
Para 05537-1430842 contragancho 05537-9143162.
Para 05537-2531071 contragancho 05537-9253191.
Para 05537-2531072 contragancho 05537-9253192.
Para 05537-1430842 contragancho 05537-9143162.
Para 05537-2531071 contragancho 05537-9253191.
Para 05537-2531072 contragancho 05537-9253192.