{"product":{"productId":"agid.36878","price":2.73,"name":"Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 4400 N, orifícios de fixação ocultos"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 4400 N, orifícios de fixação ocultos, forma A
a partir de
2,73 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 4400 N, orifícios de fixação ocultos, forma B
a partir de
2,88 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 4400 N, orifícios de fixação ocultos, forma C
a partir de
3,05 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 4400 N, orifícios de fixação ocultos, forma D
a partir de
3,20 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Indicação
Fechos de engate com alça de fixação para suportar e fechar com segurança tampas, tampas de contêineres, painéis de máquinas e similares. Por excederem o ponto morto, são resistentes à vibração.
A força de fixação é aplicada por meio da tensão de um grampo de mola.
Com a ajuda do furo D2, os fechos de engate podem ser protegidos contra afrouxamento ou vedação não intencionais.
Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.
Solicite os contraganchos separadamente.
A força de fixação F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contragancho.
A força de fixação é aplicada por meio da tensão de um grampo de mola.
Com a ajuda do furo D2, os fechos de engate podem ser protegidos contra afrouxamento ou vedação não intencionais.
Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.
Solicite os contraganchos separadamente.
A força de fixação F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contragancho.
Acessórios
Contragancho 05536-10.