Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechos de engate reguláveis forma A
a partir de
11,81 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Contra-gancho forma A
a partir de
0,67 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Contra-gancho forma B
a partir de
0,76 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os fechos de engate reguláveis oferecem um sistema de fechamento seguro para aplicações industriais. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações.
Uma vez que o gancho esticador esteja engatado no contra-gancho, as peças a serem unidas podem ser comprimidas em até 15 mm, através do tensionamento do cabo. Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (M8).
Os fechos rápidos podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos a utilização de parafusos de cabeça chata para fixação dos componentes.
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
A força de retenção F1 se refere ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Uma vez que o gancho esticador esteja engatado no contra-gancho, as peças a serem unidas podem ser comprimidas em até 15 mm, através do tensionamento do cabo. Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (M8).
Os fechos rápidos podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos a utilização de parafusos de cabeça chata para fixação dos componentes.
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
A força de retenção F1 se refere ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Sob consulta
Versão com olhal porta-cadeado