text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Botão de acionamento rápido de emergência
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
plástico
Cor dos componentes
vermelho
BN=Para ranhura
8/10
Acionamento
Botão de pressão
H máx.
50
H mín.
30
P
30-50
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Estrutura básica: Plástico PA 6, reforçado com fibra de vidro.
Botão de pressão: Plástico PA 6, reforçado com fibra de vidro.
Fecho com desbloqueio: Aço.
Versão
Estrutura básica: preto.
Botão de pressão: vermelho.
Fecho com desbloqueio: zincado.
Indicação
Para o desbloqueio de emergência traseiro de fechaduras bate-fecha. A montagem é feita sem usinagem mecânica com dois parafusos de cabeça cilíndrica (preferencialmente DIN 912 M6x12). Compatível com todas as fechaduras bate-fecha.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram