text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Alumínio fundido sob pressão.
Capas de cobertura de plástico.
Versão
revestido a pó preto ou cor de alumínio.
Tampas de cobertura pretas ou de cor alumínio.
Indicação
Para fechamento rápido e seguro de portas e abas. A montagem é feita pelo lado dianteiro sem usinagem mecânica, para isso basta utilizar parafusos de cabeça cilíndrica ou lenticular de tamanho M6. Um dispositivo de segurança impede a desmontagem em estado fechado.

Na operação com chave serão fornecidas 2 chaves respectivas. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). As fechaduras possuem fechos iguais, isto significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (modelo europeu 5333).

No acionamento com palheta dupla (universal) será fornecida a chave adequada para este sistema.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Chaves com fechos iguais
b) Quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 5 mm
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram