{"product":{"productId":"agid.20719","price":51.9,"name":"Fechos de engate em aço inoxidável com suporte e dispositivo de desengate em chapa metálica, orifícios de fixação ocultos, forma A"},"currency":"EUR"}
- Tecnologia simples para fechamento de tampas, revestimentos e contêineres
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de recipientes
- Superfície acetinada
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
A superfície dos fechos de engate é acetinada.
A superfície dos fechos de engate é acetinada.
Indicação de desenho
1) Disparador
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.