text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Fechos de engate com alça de fixação para prender e fechar com segurança abas, tampas de recipientes, revestimentos de máquinas e outros objetos semelhantes. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações.
A força de fixação é aplicada através do tensionamento da alça de fixação.

Com o auxílio do furo D2, os fechos de engate podem ser bloqueados ou lacrados contra o desbloqueio acidental.

Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados como rebites.

Favor encomendar os contra-ganchos separadamente.

A força de retenção F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Acessórios
Contra-gancho 05530.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram