{"product":{"productId":"agid.36878","price":3.2,"name":"Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 4400 N, orifícios de fixação ocultos, forma D"},"currency":"EUR"}
- Tecnologia simples para fechamento de tampas, revestimentos e contêineres
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de recipientes
- Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados com rebites
- Eles podem ser bloqueados ou lacrados contra o desbloqueio acidental
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Indicação
Fechos de engate com alça de fixação para suportar e fechar com segurança tampas, tampas de contêineres, painéis de máquinas e similares. Por excederem o ponto morto, são resistentes à vibração.
A força de fixação é aplicada por meio da tensão de um grampo de mola.
Com a ajuda do furo D2, os fechos de engate podem ser protegidos contra afrouxamento ou vedação não intencionais.
Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.
Solicite os contraganchos separadamente.
A força de fixação F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contragancho.
A força de fixação é aplicada por meio da tensão de um grampo de mola.
Com a ajuda do furo D2, os fechos de engate podem ser protegidos contra afrouxamento ou vedação não intencionais.
Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.
Solicite os contraganchos separadamente.
A força de fixação F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contragancho.
Acessórios
Contragancho 05536-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.