{"product":{"productId":"agid.36898","price":7.52,"name":"Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de engate triangular de até 1000 N, ajustável, orifícios de fixação visíveis"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de fixação triangular de até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação visíveis, forma A
a partir de
7,52 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de fixação triangular de até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação visíveis, forma B
a partir de
9,59 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Indicação
Os fechos de engate ajustáveis servem como um sistema de travamento seguro para aplicações industriais. Por excederem o ponto morto, são resistentes à vibração.
Uma vez que o grampo tipo gancho tenha sido enganchado no contragancho, as peças a serem unidas podem ser puxadas juntas apertando a seção do manípulo. Para compensar as tolerâncias ou criar tensão suficiente, o grampo tipo gancho pode ser ajustado usando um fuso.
Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.
Solicite os contraganchos separadamente.
A força de fixação F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contragancho.
Uma vez que o grampo tipo gancho tenha sido enganchado no contragancho, as peças a serem unidas podem ser puxadas juntas apertando a seção do manípulo. Para compensar as tolerâncias ou criar tensão suficiente, o grampo tipo gancho pode ser ajustado usando um fuso.
Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.
Solicite os contraganchos separadamente.
A força de fixação F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contragancho.
Acessórios
Contragancho 05551.