text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Indicação
Os fechos de engate ajustáveis servem como um sistema de travamento seguro para aplicações industriais. Por excederem o ponto morto, são resistentes à vibração. Para compensar as tolerâncias, o fecho de engate tem um grampo tipo gancho móvel.

Uma vez que o grampo tipo gancho tenha sido enganchado no contragancho, as peças a serem unidas podem ser puxadas juntas apertando a seção do manípulo. Para compensar as tolerâncias ou criar tensão suficiente, o grampo tipo gancho pode ser ajustado usando um fuso.

Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.

Solicite os contraganchos separadamente.

A força de fixação F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contragancho.
Acessórios
Contragancho 05538.

Outros clientes também compraram