Parafuso giratório aço 05660-10075
- Fecho rápido para abas, tampas e coberturas
- Inclui anéis de retenção
Unidade de venda
11,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso giratório
Material
do corpo
básico
aço
Material
dos componentes
termoplástico
D=Rosca
M10
D1
10
D2
20
D3
50
D4
20
H
31
H1
17
H2
2
L
37
L1
32
L2
max.
63
L2
mín.
47
S
12
UNSPSC Code
31161508
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
Manípulos em estrela: termoplástico
Bucha em aço.
Arruela: aço 140 HV.
Parafuso olhal: Aço, classe de resistência 8.8, brunido.
Pino do eixo: aço temperado 1.1181.
Bucha em aço.
Arruela: aço 140 HV.
Parafuso olhal: Aço, classe de resistência 8.8, brunido.
Pino do eixo: aço temperado 1.1181.
Versão
Manípulo em estrela preto.
Bucha zincada, passivada na cor azul.
Arruela com superfície sem tratamento.
Parafuso olhal brunido.
Pino do eixo temperado, retificado, com superfície sem tratamento.
Bucha zincada, passivada na cor azul.
Arruela com superfície sem tratamento.
Parafuso olhal brunido.
Pino do eixo temperado, retificado, com superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos giratórios são fornecidos desmontados.
Anéis de retenção adequados incluídos no fornecimento.
Anéis de retenção adequados incluídos no fornecimento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.